3G-8175: DICHTUNGSSATZ
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    3G-8175: DICHTUNGSSATZ

    Ersatzteilnummer: 3G-8175
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Hydraulikzylinderdichtungssatz

    Beschreibung:
    Cat®-Hydraulikzylinderdichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine komplette Erneuerung einer Hydraulikzylinderdichtung benötigt werden.


    Merkmale:
    Cat®-Hydraulikzylinderdichtungssätze enthalten Original-Dichtringe der Marke Cat®, von denen viele aus eigens entwickelten Materialien bestehen und sich durch patentierte Konstruktionen auszeichnen. Somit verfügen sie über eine hervorragende Druckverformungsbeständigkeit und eignen sich für Anwendungen mit breiterem Temperaturbereich. Alle Dichtungen sind auf Ihre Anwendung ausgelegt und gewährleisten optimale Leistung und eine lange Lebensdauer. Auch da Cat®-Hydraulikzylinderdichtungssätze sämtliche Dichtringe für eine komplette Erneuerung der Abdichtung enthalten, stellen sie für Kunden eine schnelle Lösung bei zeitkritischen Reparaturen dar. Dadurch werden maximale Verfügbarkeit und Produktivität gewährleistet.


    Empfohlene Anwendung:
    Der Cat®-Hydraulikzylinderdichtungssatz läuft unter einer bestimmten Zylindergruppen-Teilenummer und verfügt über die neuesten technischen Verbesserungen.

    untertage-fahrlader
    R3000H R2900

    earthmoving compactor
    825H 836H 826G II 826G 826H 825G 836G 825G II

    motor grader
    120H 160H NA 160H ES 120H NA 12H NA 140H 16G 12H 12G 160K 140G 14G 160G 160H 140K 120H ES 135H NA 130G 140H ES 16H 120G 12K 163H NA 12H ES 24H 163H 14H NA 140K 2 140H NA 16H NA 135H 143H 14H

    forest products
    574B 574 564

    wheel-type loader
    938F 950G II 966F 950G 938H 980G II 962G II 992K 980H 992G 993K 938G II 966G 988K 972G II 972G 966G II 988G 988H 938G 962G 980G 936F 994H 966F II 988 XE 988K XE

    motorgrader
    16H

    wheel dozer
    834H 824G II 824G 834K 824H 834G

    off-highway truck
    793C 797F 793D 785B 785C 793B 793F XQ 793F 795F AC 789C 793F CMD 793F AC 784B 789 784C 785D 793F OEM 793 789B 785 795F XQ

    underground articulated truck
    AD60 AD55 AD30 AD55B AD45B

    integrated toolcarrier
    IT24F IT12B IT38G IT28F IT38H IT18F IT38G II IT14F IT38F

    muldenkipper
    797B 797F 797 797FXQ

    wheel tractor-scraper
    623H 621H 627H

    track-type tractor
    D11R D11T D10R D10N D9T D10T

    oem solutions
    CAT WDS