3G-8194: ZYLINDER A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    3G-8194: ZYLINDER A

    Ersatzteilnummer: 3G-8194
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Hydraulikzylinderrohr mit Lager

    Beschreibung:
    Bei einem Hydraulikzylinderrohr handelt es sich um eine nahtlose mantelförmige Komponente, welche die Stangen- und Kolbengruppen einer kompletten Hydraulikzylindergruppe umschließt.


    Merkmale:
    Cat®-Hydraulikzylinderrohre werden mit dicken Rohrwänden für eine längere Lebensdauer gefertigt. In Kombination mit exklusiven Cat-Übermaßdichtungen kann durch dieses Merkmal die Lebensdauer von Zylindern in zahlreichen Anwendungen verlängert werden.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat®-Hydraulikzylinderrohre wurden für maschinenspezifische Anwendungen entwickelt.

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Cat® Reman-Hydraulikzylinderrohr mit Lager
    wheel dozer
    844K 844 844H

    track-type tractor
    8 8U 59N D8L 58 8S 9U 9 8A 9SU D9N 58L 59L