3H-1930: KOPFSCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    3H-1930: KOPFSCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 3H-1930
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 7
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 3,37
    • Kopfbreite - 5 ("): 0,75
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,39
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 1/2–20
    track-type tractor
    D4E SR