3J-5981: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    3J-5981: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 3J-5981
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 8 1/2
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 6,00
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,50
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,71
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 1–14
    motor – stromaggregat
    SR 807

    untertage-fahrlader
    R1300G, R1300GII

    rohrverleger
    594

    motor – industrie
    SR 689, SR 806