3K-0581: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    3K-0581: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 3K-0581
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 14
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 11,75
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,31
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,67
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 7/8–9
    wheel-type loader
    992B 992

    track-type tractor
    11SU 11 11U D11N