Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGleitlager3K-7207: LAGER
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGleitlager3K-7207: LAGER
3K-7207: LAGER

Gerades Gleitlager

Marke: Cat

Produktbilder
3K-7207: LAGER
3K-7207: LAGER

Gerades Gleitlager

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 3K-7207

Maßeinheit

USMetrisch
Inside Diameter (mm): 26,0
Inside Diameter (in): 1,01
Outside Diameter (mm): 38,0
Outside Diameter (in): 1,5
Overall Length (mm): 19,0
Overall Length (in): 0,75
Grease Passage: NO GREASE HOLE IN BEARING
Material-: P/M Bronze
Type: STRAIGHT SLEEVE
Querbohrungen: Nein
Ungefähre Gesamtlänge (mm): 19,0
Innennut: Nein
Ungefährer Außendurchmesser (mm): 38,0
Ungefährer Innendurchmesser (mm): 25,0
Außennut: Nein
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 3K-7207

HYDRAULIKSTEUERUNG

143 140

KETTENLADER

951C 955H 941B 951B 941

PLANIERRAUPE

4A

KETTENDOZER

D4D D4E D4E SR

AUFREISSER

4

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt