3N-1614: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    3N-1614: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt

    Ersatzteilnummer: 3N-1614
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 4
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 0,63
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,69
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,72
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 1 1/8–7
    load, haul, dump
    R2900G

    paving compactor
    CB-535B