3P-3043: ENDGLIED
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    3P-3043: ENDGLIED

    Ersatzteilnummer: 3P-3043
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Geteiltes Kettenendglied (rechtes Bolzenende)

    Beschreibung:

    • Durch Kettenendglieder lässt sich die Kette problemlos an- und abmontieren und es werden kein Endbolzen und keine Endbuchse benötigt. Die Lebensdauer eines geteilten Endglieds entspricht der eines normalen Kettenglieds, sie weisen dieselbe Stärke und Härte eines normalen Kettenglieds auf und lassen sich vollständig warten und wiederverwenden.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Kettenteilung ("): 6,91
    excavator
    225

    pipelayer
    561D 561C

    track-type loader
    977 953 951B 943 951C 955K 955L

    track-type tractor
    D5B D5 55 D5E 153 5A 6 163 5 5S

    oem solutions
    OEMS