3P-3044: ENDGLIED
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    3P-3044: ENDGLIED

    Ersatzteilnummer: 3P-3044
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Geteiltes Kettenendglied (linkes Bolzenende)

    Beschreibung:

    • Durch Kettenendglieder lässt sich die Kette problemlos an- und abmontieren und es werden kein Endbolzen und keine Endbuchse benötigt. Die Lebensdauer eines geteilten Endglieds entspricht der eines normalen Kettenglieds, sie weisen dieselbe Stärke und Härte eines normalen Kettenglieds auf und lassen sich vollständig warten und wiederverwenden.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Kettenteilung ("): 6,91
    pipelayer
    561D, 561C

    track-type loader
    951B, 953, 943, 951C, 977 955L, 955K

    track-type tractor
    5A D5B, 5 5S 153 163 D5, 6 D5E, 55

    oem solutions
    OEMS