3P-3046: ENDGLIED
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    3P-3046: ENDGLIED

    Ersatzteilnummer: 3P-3046
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Geteiltes Kettenendglied (linkes Buchsenende)

    Beschreibung:

    • Durch Kettenendglieder lässt sich die Kette problemlos an- und abmontieren und es werden kein Endbolzen und keine Endbuchse benötigt. Die Lebensdauer eines geteilten Endglieds entspricht der eines normalen Kettenglieds, sie weisen dieselbe Stärke und Härte eines normalen Kettenglieds auf und lassen sich vollständig warten und wiederverwenden.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Kettenteilung ("): 6,91
    pipelayer
    561C, 561D

    excavator
    225

    track-type loader
    951C, 955L, 953, 955K, 943, 977 951B

    track-type tractor
    D5B, 5S 163 D5, 55, 5A 153 6 5 D5E

    oem solutions
    OEMS