3P-3403: LAUFROLLE G
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    3P-3403: LAUFROLLE G

    Ersatzteilnummer: 3P-3403
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Tragrolle (geschmiedet)

    Beschreibung:

    • Tragrollen tragen das Gewicht der Maschine, führen sie auf der Kette und halten die Kettenspannung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser ("): 2,9
    • Durchmesser (mm): 73,1
    • Flanschdurchmesser ("): 9,92
    • Flanschdurchmesser (mm): 252
    • Gewindedurchmesser ("): 8,62
    • Gewindedurchmesser (mm): 219
    • Höhe ("): 2,9
    • Höhe (mm): 73,1
    • Länge ("): 2,878
    • Länge (mm): 73,1
    • Unterwagenbreite (mm): 73,1
    • Wellendurchmesser ("): 3
    • Wellendurchmesser (mm): 73,1
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.