3P-3878: DRUCKRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    3P-3878: DRUCKRING

    Ersatzteilnummer: 3P-3878
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Druckring für ölgeschmierte Kette

    Beschreibung:

    • Druckringe tragen zum Schutz des Dichtsystems bei.

    Merkmale:

    • Die ölgeschmierte Kette (Sealed and Lubricated Track, SALT) von Cat sorgt dafür, dass Schmierstoffe im Laufwerksystem verbleiben und verhindert das Eindringen von Abriebpartikeln. So wird die Abnutzung interner Bolzen und Buchsen vermieden, sodass Wartungskosten und Ausfallzeiten minimiert und Nutzungsdauer und Servicefreundlichkeit maximiert werden. SALT-Ketten ermöglichen eine universelle Laufwerkskonfiguration für zahlreiche Bodenverhältnisse, die mit der jeweiligen Kettenvariante kombiniert werden kann, die Ihrer Maschine und den Einsatzbedingungen entspricht.

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    Classic™-Druckring
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Für Gestein/Universal
    track-type tractor
    D5, 55, 153 D5B, 163 D5E, 6 5S 5A 5

    track-type loader
    953, 951C, 943, 953B, 951B, 953C, 977

    excavator
    225