3P-4115: BODENPLATTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    3P-4115: BODENPLATTE

    Ersatzteilnummer: 3P-4115
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bodenplatte (Zweisteg)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang.

    Merkmale:

    • Zweistegbodenplatten haben ein geringeres Eindringvermögen und eine niedrigere Traktion als Einzelstegbodenplatten, jedoch eine bessere Wendefähigkeit. Diese Bodenplatten gehören bei Kettenladern und -baggern zur Standardausstattung, da diese einen niedrigeren Drehwiderstand und eine höhere Wendigkeit benötigen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Zweisteg
    • Bodenplattenbreite ("): 18
    • Kettenteilung ("): 6,91
    • Schraubengröße ("): 5/8
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.