3P-5757: LINK A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    3P-5757: LINK A

    Ersatzteilnummer: 3P-5757
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Abgedichteter Kettenstrang (zweiteilige gewölbte Federscheibe)

    Beschreibung:

    • Kettenstränge werden von Zahnrad und Seitenantrieb angetrieben. Sie halten das Gewicht einer Maschinen und dienen als Schiene, auf der die Maschine fährt. Zudem lassen sich daran Bodenplatten befestigen.


    Merkmale:

    • Bei abgedichteten Ketten besteht Kontakt zwischen den inneren Bolzen und Lagern, was aufgrund der Reibung zwischen den beiden Teilen unmittelbar zu Verschleiß führt. Abgedichtete Kettenstränge von Cat-Hydraulikbaggern können direkt durch Kettenstränge mit fettgeschmierten Laufwerksketten ausgetauscht werden.
    • Bei gewölbten Federscheiben handelt es sich um Federn, welche die Forme einer Scheibe haben. Sie kommen in abgedichteten Ketten zum Einsatz und tragen zur Abdichung des Systems bei.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl der Kettenabschnitte: 39
    • Kettenteilung ("): 6,9
    • Schraubengröße ("): 5/8
    pipelayer
    561D, 561C

    track-type loader
    951B, 951C, 977

    track-type tractor
    153 D5B, 163 D5, 5S 5 5A 6 55