3P-5955: SCHEIBE A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    3P-5955: SCHEIBE A

    Ersatzteilnummer: 3P-5955
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Metallreibscheibe

    Beschreibung:
    Eine Metallreibscheibe bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit, eine hohe Verschleißfestigkeit und eine niedrige Energieabsorption.


    Merkmale:
    Cat®-Reibwerkstoffe sind auf die optimale Funktion der Komponenten ausgelegt, in denen sie verwendet werden.


    Empfohlene Anwendung:
    Alle Anwendungen

    Sie suchen ein passendes Yellowmark™-Ersatzteil?

    Yellowmark™-Ersatzteile stellen bei Reparaturen eine Alternative aus dem mittleren Qualitätssegment zu Cat®-Originalersatzteilen dar. Form, Passung und Funktion sind gleich.
    Marke: Yellowmark
    Classic-Reibscheibe
    earthmoving compactor
    815, 816

    wheel-type loader
    966C, 950

    motor grader
    130G, 12G, 140G, 120G, 14H, 14G, 16G, 16H, 14H NA 16H NA

    wheel dozer
    814