3S-1404: LAUFRING UND ROLLER A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    3S-1404: LAUFRING UND ROLLER A

    Ersatzteilnummer: 3S-1404
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Cat®-Zylinderrollenlager

    Beschreibung:
    Zylinderrollenlager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf Anwendungen mit niedriger bis mittlerer Geschwindigkeit und hoher Last sowie geringen bis mittleren seitlichen Kräften ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    Sie suchen ein passendes Yellowmark™-Ersatzteil?

    Yellowmark™-Ersatzteile stellen bei Reparaturen eine Alternative aus dem mittleren Qualitätssegment zu Cat®-Originalersatzteilen dar. Form, Passung und Funktion sind gleich.
    Marke: Yellowmark
    Classic-Rollenlager
    pipelayer
    561D 594H 594 583K

    track-type loader
    977

    articulated dump truck
    725 725C2 730 725C 730C 730C2 730C2 EJ 735

    track-type tractor
    D9H 6 D5 D9G D8K D5B 8D 5S D8H 153 183B 5A 55 163 5 8S