3T-5858: BATTERIE – 24F
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    3T-5858: BATTERIE – 24F

    Ersatzteilnummer: 3T-5858
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    12-V-/650-A-Kaltstartbatterien für allgemeine Einsätze (GSL)

    Beschreibung:
    Cat®-Batterien versorgen Ihre Geräte mit der für den Betrieb nötigen Energie.

    Merkmale:
    1) Branchenweit führend im Bereich Kaltstartstrom und Rüttelfestigkeit.
    2) Maximale Rüttelfestigkeit
    3) Wartungsfreie oder wartungsarme Konstruktionen sind in nassen und trockenen Ausführungen verfügbar.

    Anwendung:
    Ideal für Cat-Maschinen und -Motoranwendungen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschluss: Gewindebolzen
    • Batterieausführung: Feucht
    • Gewicht – nass (lb.): 40
    • Gittertyp: Gitterplatten aus Kalzium-Blei-Legierung
    • Gruppengröße: 24F
    • Kaltstartstrom: 650
    • Kapazität (Ah) bei 20 Std.: 55
    • Länge ("): 10,60
    • Maschinentyp: INDUSTRIE, LANDWIRTSCHAFT, LKW
    • Reservekapazität (Min.): 120
    • Spannung (V): 12
    • Verwendung: Starten
    • Wartungstyp: Wartungsfrei
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.