416-2137: ANTRIEBSWELLE CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    416-2137: ANTRIEBSWELLE CLA

    Ersatzteilnummer: 416-2137
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Classic-Antriebsstrangwelle

    Beschreibung:
    Cat®Classic™-Teile sind eine kostengünstige Alternative für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.


    Merkmale:
    Classic-Teile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion von erstklassigen Cat-Teilen auf, jedoch mit reduzierter Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    Cat® Universal Joint Group (Basic)
    cold planer
    PM-465

    wheel-type loader
    980L, 980H, 982M, 986H, 980M, 980K HLG 980G II 980G, 980K, 986K

    wheel dozer
    824K, 824G II 824H, 824G

    earthmoving compactor
    825G, 826K, 826H, 825K, 825H, 825G II 826G II 826G