416-2146: NABE-HINTEN-KLEMME
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    416-2146: NABE-HINTEN-KLEMME

    Ersatzteilnummer: 416-2146
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Beschreibung:
    Cat®Classic™-Teile sind eine kostengünstige Alternative für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.


    Merkmale:
    Classic-Teile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion von erstklassigen Cat-Teilen auf, jedoch mit reduzierter Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    wtt
    824K, 824H, 824G II

    uat
    AD30

    lhd
    R1700G

    wheel loaders
    980L, 980H, 980HII

    wheel dozers
    824G, 824K

    compactors
    825G

    wtl
    980G, 980H, 980G II 980M, 980K, 980K HLG