416-2158: OTR-RENNEN CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    416-2158: OTR-RENNEN CLA

    Ersatzteilnummer: 416-2158
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Classic-Rollenlager

    Beschreibung:
    Cat® Classic™-Teile sind eine kostengünstige Alternative für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.


    Merkmale:
    Classic-Teile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion von erstklassigen Cat-Teilen auf, jedoch mit reduzierter Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    Konisches Cat®-Rollenlager (nur Lagerschale)
    3300
    D330C

    7 to 9 liter
    TH31-E61 C9 C7 TH31-C9I TH31-C9P CX31-P600 CX31-C9I

    asphalt pavers
    BG-2455C, AP-655C, AP1055E

    wheel tractor-scraper
    657E, 657G, 657, 657B

    engine - generator set
    3304B 3304

    engine - industrial
    3306 C-9 3116 3304 G3306B D333C 3126 G3304 3304B 3306B C7 G3306 C9 D330C 3126B 3114 D320A

    track type tractors
    D2

    asphalt paver
    AP-1055E AP555F, AP-655D, AP655F, AP-555E AP-1055F AP-655C, AP600F, BG555E, BG-2455D, BG1055E, BG-2455C, AP-1055B, BG-2255C, AP-1055D, BG655D

    track-type tractor
    7 6A 6SU 7A 6S 6 7S D7H, 56 D6H, 7U 7SU 57 56H

    generator
    SR4

    15 to 18 liter
    D333C

    engine - machine
    3304

    petroleum products
    TH31-E61 C9 C7 TH31-C9I TH31-C9P CX31-P600 CX31-C9I