416-2168: ROLLENLAGER CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    416-2168: ROLLENLAGER CLA

    Ersatzteilnummer: 416-2168
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Classic-Rollenlager

    Beschreibung:
    Cat® Classic™-Teile sind eine kostengünstige Alternative für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.


    Merkmale:
    Classic-Teile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion von erstklassigen Cat-Teilen auf, jedoch mit reduzierter Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    Cat®-Zylinderrollenlager
    track-type tractor
    9S 10 D7G, 183B 8A D8H, 8S D9R, 9 58L D8L, D10, 59 D7G2 D8K, D7F, 8U 9C 59N 10U D9N, D10N, 8 59L 9U 8D 10S 10SU 9SU 58 10C D9L

    wheel tractor-scraper
    623

    pipelayer
    571G, 589, 572G, 583K

    track-type loader
    983

    track loaders
    983B

    track type tractors
    9S 10 D7G, 183B 8A D8H, 8S D9R, 9 58L D8L, D10, 59 D7G2 D8K, D7F, 8U 9C 59N 10U D9N, D10N, 8 59L 9U 8D 10S 10SU 9SU 58 10C D9L