416-2489: KIPPHEBEL A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    416-2489: KIPPHEBEL A

    Ersatzteilnummer: 416-2489
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Einlass-Kipphebel

    Beschreibung:

    • Kipphebel werden durch die Gestänge von Nockenwellen betätigt und bewegen Ventile. Sie öffnen und schließen diese, um Kraftstoff und Luft in den Brennraum und aus dem Brennraum heraus zu lassen.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 104,14
    • Höhe ("): 2,6
    • Höhe (mm): 66,04
    • Länge ("): 5,8
    • Länge (mm): 147,32
    3500
    G3512H G3516H G3520

    engine - generator set
    G3520H G3516H G3516C