416-7042: BAUGR. KETTENGLIED
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    416-7042: BAUGR. KETTENGLIED

    Ersatzteilnummer: 416-7042
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    GD-Kettenstrang

    Beschreibung:

    • Kettenstränge werden von Zahnrad und Seitenantrieb angetrieben. Sie halten das Gewicht einer Maschinen und dienen als Schiene, auf der die Maschine fährt. Zudem lassen sich daran Bodenplatten befestigen.


    Merkmale:

    • GD-Ketten sind eine kosteneffektive Alternative für ältere oder weniger gebrauchte Maschinen. Diese kostengünstige Kette ist ein reines Verschleißteil. Alle Cat®-Laufwerke verfügen über eine Laufwerksversicherung und wurden von Caterpillar gefertigt; sie sind gehärtet und qualitätsgeprüft für garantierte Produktivität und Leistung und entsprechen damit den Anforderungen auf Baustellen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl der Kettenabschnitte: 46
    • Kettenteilung ("): 7,5
    • Schraubengröße ("): 3/4
    track-type tractor
    D6N