416-7043: KETTENGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    416-7043: KETTENGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 416-7043
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    GD-Komplettkette (Normaleinsatz, Einsteg)

    Beschreibung:

    • Komplettketten entstehen, wenn die Bodenplatten mittels Befestigungselementen an den Kettenstrang geschraubt werden.


    Merkmale:

    • GD-Ketten sind eine kosteneffektive Alternative für ältere oder weniger gebrauchte Maschinen. Diese kostengünstige Kette ist ein reines Verschleißteil. Alle Cat®-Laufwerke verfügen über eine Laufwerksversicherung und wurden von Caterpillar gefertigt; sie sind gehärtet und qualitätsgeprüft für garantierte Produktivität und Leistung und entsprechen damit den Anforderungen auf Baustellen.
    • Normaleinsatzbodenplatten eignen sich am besten für Bedingungen mit mittlerer Stoßbelastung und mittlerem Abrieb. Sie sorgen für optimales Eindringvermögen und Traktion, zeichnen sich durch Verschleiß- und Biegefestigkeit aus und sind in verschiedenen Breiten und Ausführungen verfügbar. Normaleinsatzbodenplatten bestehen aus modifiziertem Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl der Kettenabschnitte: 46
    • Bodenplattenart: Normaleinsatz, Einsteg
    • Bodenplattenbreite ("): 33,9
    • Kettenteilung ("): 7,5
    • Schraubengröße ("): 3/4
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.