416-7050: ROLLENGRUPPE DF
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    416-7050: ROLLENGRUPPE DF

    Ersatzteilnummer: 416-7050
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    GD-Laufrolle

    Beschreibung:

    • Laufrollen tragen das Gewicht der Maschine und führen sie auf der Kette.


    Merkmale:

    • GD-Ketten sind eine kosteneffektive Alternative für ältere oder weniger gebrauchte Maschinen. Diese kostengünstige Kette ist ein reines Verschleißteil. Alle Cat®-Laufwerke verfügen über eine Laufwerksversicherung und wurden von Caterpillar gefertigt; sie sind gehärtet und qualitätsgeprüft für garantierte Produktivität und Leistung und entsprechen damit den Anforderungen auf Baustellen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Flanschdurchmesser ("): 8,96
    • Flanschtyp: Doppelflansch
    • Gewindedurchmesser ("): 7,78
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.