416-7101: BAUGR. DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL
+ / - Mauszeiger für Vergrößerung/Verkleinerung über Abbildung bewegen
Andere Ansichten

    416-7101: BAUGR. DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL

    Artikelnummer:416-7101
    1,00 $

    Kraftstoffleistenbegrenzungsventil

    Zur Anforderungsliste hinzufügen

    Beschreibung:

    • Bei Begrenzungsventilen handelt es sich um wichtige Komponenten von Kraftstoffleisten, welche die Kraftstoffeinspritzanlagen von Motoren mit Kraftstoff versorgen.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    • Länge (mm): 84,58
    • Länge ("): 3,33
    • Höhe (mm): 33,02
    • Höhe ("): 1,3
    • Breite (mm): 83,82