416-7115: KOMPRESSORGEHÄUSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    416-7115: KOMPRESSORGEHÄUSE

    Ersatzteilnummer: 416-7115
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerverdichtergehäuse

    Beschreibung:

    • Gehäuse sind ein wichtiger Bestandteil von Turboladerverdichtern, welche die Masse der in den Brennraum strömenden Ansaugluft erhöhen

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 419,1
    • Höhe (mm): 190,5
    • Länge (mm): 452,1
    oht
    795F AC 797F, 797, 797B