416-8319: HEBEBAUGR. VA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    416-8319: HEBEBAUGR. VA

    Ersatzteilnummer: 416-8319
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ventilstößel-

    Beschreibung:

    • Ventilstößel werden in Motoren von den Nocken betätigt und öffnen und schließen somit die Ein- und Auslassventile

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 2,1
    • Länge ("): 8,1
    3500
    SPF743 3508B 3512B 3516C 3516B 3516BHD 3512C 3516CHD

    emp
    MD6540C

    wtl
    992G, 994F, 994K, 994D

    exc
    5130B, 5230B

    meng
    3512 3516E 3512B 3516B 3516C 3512C 3512E 3508C 3516 3508B 3508

    petr
    3516C 3508B 3512C 3512B CX48-P2300 3516B 3508C 3512E TH48-E80 2016 TH48-E70

    ttt
    D11R, D11N

    ieng
    3516B 3508B SPS343 3512B 3512C 3512E SPT343 3516C SPF343 3508C SPF343C

    wtt
    854G

    off highway trucks
    785G, 797B, 789B

    wheel loaders
    994H

    oht
    785B, 777D, 777B, 785D, 789C, 776D, 789D, 777C, MT4400D AC 785C, 793C, 777, 785, 797, 789, 784C, 793D

    epg
    3516B 3512B PP3516 3512C 3508 3516C 3516E 3508B