417-0951: HILFSPUMPENGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    417-0951: HILFSPUMPENGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 417-0951
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpe

    Beschreibung:

    • Wasserpumpen leiten Kühlmittel durch den gesamten Motorblock, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 419,1
    • Höhe ("): 18
    • Höhe (mm): 457,2
    • Länge ("): 25,8
    • Länge (mm): 655,3
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.