417-1104: PLEUEL-AS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    417-1104: PLEUEL-AS

    Ersatzteilnummer: 417-1104
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Hydraulikstange mit Augenlager

    Beschreibung:
    Eine Hydraulikstange verbindet einen Hydraulikzylinder mit der Maschinenkomponente, welche die Arbeit verrichtet.


    Merkmale:
    Die meisten Cat®-Hydraulikstangen sind induktionsgehärtet und verchromt und erhalten dadurch eine bessere Kratz- und Beulenfestigkeit. Zudem verfügen die meisten Cat®-Hydraulikstangen über ein reibungsgeschweißtes Augengelenk für maximale Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat®-Hydraulikzylinderstangen wurden für spezielle Anwendungen mit Hydraulikzylindern entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite ("): 0
    • Breite (mm): 0
    • Gewicht (kg): 0
    • Gewicht (lb): 0
    • Länge ("): 0
    • Länge (mm): 0
    mini hydraulic excavator
    308E CR 308E2 CR 308E 308E2CR