417-2936: TURBO-EINSATZ
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    417-2936: TURBO-EINSATZ

    Ersatzteilnummer: 417-2936
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerturbineneinsatz

    Beschreibung:

    • Einsätze sind ein wichtiger Bestandteil von Turboladerturbinen, welche die Energie von Motorabgasen in mechanische Energie umwandeln, um den Verdichter anzutreiben

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 381
    • Höhe ("): 6,5
    • Höhe (mm): 165,1
    • Länge ("): 15
    • Länge (mm): 381
    engine - generator set
    G3520H G3520E

    engine - industrial
    G3608 G3616