417-3174: 417-3174
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    417-3174: 417-3174

    Ersatzteilnummer: 417-3174
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Vorbefüllte Fettschlauchleitungen

    Beschreibung:
    Diese leiten Fett zur Schmierung von Komponenten weiter.


    Merkmale:
    Sie sind mit einer faserverstärkten Thermoplastschicht versehen und verfügen über eine Innenseele aus Thermoplast, die zur Erleichterung für den Kunden bereits mit Fett vorbefüllt ist.


    Empfohlene Anwendung:
    Anwendungen mit Mitteldruckbetrieb.

    oht
    770G, 772G