417-4359: HALTERUNG ATO#PUY
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    417-4359: HALTERUNG ATO#PUY

    Ersatzteilnummer: 417-4359
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Für Anwendungen mit mäßig verschleißintensivem Material wie Erde, Lehm, Kies und Ton mit geringen Stoßbelastungen.

    Cat®-Universallöffel für Lader erhöhen durch ihre größere, stabilere Konstruktion die Produktivität.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • : 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0, 0
    • : 0
    • Breite (mm): 2549
    • Fassungsvermögen (cyd): 2,5
    • Fassungsvermögen (m³): 1,9
    • Gewicht (kg): 940
    • Grundmesserdicke (mm): 25
    • Höhe (mm): 1259,7
    • Länge (mm): 1240
    • Maschinentyp: Kleiner Radlader
    • Schneidmesserstärke (mm): 25
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.