417-4494: LAGER AUSRICHTUNG CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    417-4494: LAGER AUSRICHTUNG CLA

    Ersatzteilnummer: 417-4494
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Classic-Lager

    Beschreibung:
    Cat® Classic™-Teile sind eine kostengünstige Alternative für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.


    Merkmale:
    Classic-Teile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion von erstklassigen Cat-Teilen auf, jedoch mit reduzierter Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    wheel tractor scrapers
    621B, 637PP, 650, 641

    track-type tractor
    D6E D7G, D7G2 D4E SR D6G2 XL D5E, D6G SR D6G2 LGP D6E SR

    wheel tractor-scraper
    615C, 611, 613C, 651E, 657E, 615C II 613C II

    engine - machine
    3306

    motor grader
    120G, 16G, 130G, 12G, 14G, 140G, 160G

    wheel-type loader
    980C

    wheel loaders
    980C

    motor graders
    130G

    track type tractors
    D6E2000, D6G, D6D, D4E, D6DLGP