417-4496: LAGERKUGEL CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    417-4496: LAGERKUGEL CLA

    Ersatzteilnummer: 417-4496
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Beschreibung:
    Cat® Classic™-Teile sind eine kostengünstige Alternative für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.


    Merkmale:
    Classic-Teile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion von erstklassigen Cat-Teilen auf, jedoch mit reduzierter Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    Cat®-Kugellager (eine Reihe)
    track-type tractor
    59 D8L, 9 9S 8S 8 58 D10R, D10T2, D10T, 9C 8U 8A D9L, 9U

    wheel-type loader
    980C

    wheel dozer
    824C, 824S

    track-type loader
    983B

    earthmoving compactor
    826C, 825C, 825