417-4501: LAGERKUGEL CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    417-4501: LAGERKUGEL CLA

    Ersatzteilnummer: 417-4501
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Classic-Kugellager

    Beschreibung:
    Cat® Classic™-Teile sind eine kostengünstige Alternative für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.


    Merkmale:
    Classic-Teile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion von erstklassigen Cat-Teilen auf, jedoch mit reduzierter Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    petr
    CX48-P2300 TH48-E70 TH48-E80

    wheel tractor scrapers
    627, 615, 651B

    ttt
    D9R, D6H XL D10N, D6H

    ieng
    SPF343C SPF743

    wts
    657G, 627K LRC 637E, 627H, 637G, 615C, 627E, 657E, 627G, 637K, 651E, 627F, 627K

    off highway trucks
    776C

    oht
    777D, 777C, 777F, 777G, 777E 776D

    track type tractors
    D9L, D7HII, D7H, D8L

    pipe
    589, 578