417-4502: LAGERKUGEL CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    417-4502: LAGERKUGEL CLA

    Ersatzteilnummer: 417-4502
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Beschreibung:
    Cat® Classic™-Teile sind eine kostengünstige Alternative für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.


    Merkmale:
    Classic-Teile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion von erstklassigen Cat-Teilen auf, jedoch mit reduzierter Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    Cat®-Kugellager (eine Reihe)
    integrated toolcarrier
    IT12, IT18, IT28, 966C

    pipelayer
    561N, 572R II 583R, 572R, 587T, PL87, 561M, 587R

    track-type tractor
    D7R, D5H, D5N D6R II D6R, D4C III D4H XL D6N D6M D5C III D3C III D5M D3B, D7R II D3, 3 D5H XL D4H III 53 3P D4H

    skidders
    527CA

    wheel-type loader
    926E, 910, G916, 926, G910, G926, 916

    track-type loader
    931, 931B, 933, 939

    track-type skidder
    527 D4HTSK II 517 D4HTSK III D5HTSK II

    track loaders
    931CIILGP

    wheel loaders
    IT12, IT18, IT28, 966C

    track type tractors
    D4CIILGP, D7RIIXR, D4CII, D5C, D3CII, D6RIILGP