417-4505: ROLLENLAGER CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    417-4505: ROLLENLAGER CLA

    Ersatzteilnummer: 417-4505
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Classic-Rollenlager

    Beschreibung:
    Cat® Classic™-Teile sind eine kostengünstige Alternative für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.


    Merkmale:
    Classic-Teile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion von erstklassigen Cat-Teilen auf, jedoch mit reduzierter Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    ZIEHEN SIE EIN UPGRADE IN BETRACHT

    Cat®-Originalersatzteile und Cat® Reman-Ersatzteile werden anhand unternehmenseigener Spezifikationen von Caterpillar entwickelt und gefertigt. Sie zeichnen sich selbst in den anspruchsvollsten Anwendungen durch optimale Leistung und Haltbarkeit aus.
    Marke: Cat
    Cat®-Zylinderrollenlager
    wheel tractor scrapers
    660

    wheel tractor-scraper
    657B, 651, 657, 641, 666B, 666, 613

    pipelayer
    561C, 561B

    motor grader
    140, 12F, 120B, 16, 120, 14E, 12E, 140B

    wheel-type loader
    930, 920

    wheel-type skidder
    120C, 528, 518, 518C, 530B

    track type tractors
    D5B, D4E, D6DLGP, D4DSA, D6D

    motor graders
    112F

    off-highway truck
    773, 769B, 769, 768B, 772

    pipelayers
    561C

    track-type tractor
    D4E, D9T, 140, D5, D4D, 6S D6C, D6D, D5B, 4A 143 D4E SR 6 4 D7G, 141 163 D9R, 4S D6E SR 153 6A 5 D5E, D7F, D6D SR

    skidders
    528B

    track-type loader
    951B, 941B, 951C, 941, 977D, 977 951, 955C

    track-type skidder
    125C 120C

    wheel loaders
    920