417-4516: ROLLENLAGER CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    417-4516: ROLLENLAGER CLA

    Ersatzteilnummer: 417-4516
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Beschreibung:
    Cat® Classic™-Teile sind eine kostengünstige Alternative für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.


    Merkmale:
    Classic-Teile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion von erstklassigen Cat-Teilen auf, jedoch mit reduzierter Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    pipelayers
    571A, 572G

    ttt
    D7G2 D7G

    track loaders
    983B

    wheel loaders
    966K, 966MXE

    track type tractors
    D7F, D7GLGP, D7G, D7E1970

    wtl
    972M XE 966K XE 966M XE 966K