417-4895: HALTERUNG ATO#PUY
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    417-4895: HALTERUNG ATO#PUY

    Ersatzteilnummer: 417-4895
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Für Anwendungen mit mäßig verschleißintensivem Material wie Erde, Lehm, Kies und Ton mit geringen Stoßbelastungen.

    Cat®-Universallöffel für Lader erhöhen durch ihre größere, stabilere Konstruktion die Produktivität.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Fassungsvermögen (cyd): 3,2
    • Fassungsvermögen (m³): 2,5
    • Gewicht (lb): 2455,9
    • Grundmesserdicke ("): 1
    • Höhe ("): 53,5
    • Länge ("): 54,1
    • Maschinentyp: Kleiner Radlader
    • Schneidmesserstärke ("): 1
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.