417-4919: HALTERUNG ATO#PUY
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    417-4919: HALTERUNG ATO#PUY

    Ersatzteilnummer: 417-4919
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Für Anwendungen mit mäßig verschleißintensivem Material wie Erde, Lehm, Kies und Ton mit geringen Stoßbelastungen.

    Cat®-Universallöffel für Lader erhöhen durch ihre größere, stabilere Konstruktion die Produktivität.

    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0, 0
    • : 0
    • Breite (mm): 2549
    • Fassungsvermögen (cyd): 2,5
    • Fassungsvermögen (m³): 1,9
    • Gewicht (kg): 911
    • Gewicht (lb): 2008,4
    • Grundmesserdicke ("): 1
    • Grundmesserdicke (mm): 25
    • Höhe ("): 49,6
    • Höhe (mm): 1259,8
    • Länge ("): 46,5
    • Länge (mm): 1181,3
    • Maschinentyp: Kleiner Radlader
    • Schneidmesserstärke ("): 1
    • Schneidmesserstärke (mm): 25
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.