417-4927: HALTERUNG ATO#PUY
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    417-4927: HALTERUNG ATO#PUY

    Ersatzteilnummer: 417-4927
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Für Anwendungen mit mäßig verschleißintensivem Material wie Erde, Lehm, Kies und Ton mit geringen Stoßbelastungen.

    Cat®-Universallöffel für Lader erhöhen durch ihre größere, stabilere Konstruktion die Produktivität.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 2747
    • Fassungsvermögen (cyd): 3,5
    • Fassungsvermögen (m³): 2,7
    • Gewicht (kg): 1158
    • Gewicht (lb): 2552,9
    • Höhe ("): 55,3
    • Höhe (mm): 1403,5
    • Länge ("): 56,6
    • Länge (mm): 1437
    • Maschinentyp: Kleiner Radlader
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.