417-4929: HALTERUNG ATO#PUY
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    417-4929: HALTERUNG ATO#PUY

    Ersatzteilnummer: 417-4929
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Für Anwendungen mit mäßig verschleißintensivem Material wie Erde, Lehm, Kies und Ton mit geringen Stoßbelastungen.

    Cat®-Universallöffel für Lader erhöhen durch ihre größere, stabilere Konstruktion die Produktivität.

    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0, 0
    • : 0
    • Breite (mm): 2750
    • Fassungsvermögen (cyd): 3,8
    • Fassungsvermögen (m³): 2,9
    • Gewicht (kg): 1180
    • Gewicht (lb): 2601
    • Grundmesserdicke ("): 1
    • Grundmesserdicke (mm): 25
    • Höhe ("): 56,7
    • Höhe (mm): 1439,2
    • Länge ("): 56,2
    • Länge (mm): 1427,3
    • Maschinentyp: Kleiner Radlader
    • Nennkapazität (cyd): 3,8
    • Nennkapazität (m³): 2,9
    • Schneidmesserstärke ("): 1
    • Schneidmesserstärke (mm): 25
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.