417-5257: 417-5257
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    417-5257: 417-5257

    Ersatzteilnummer: 417-5257
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Hydrauliksaugschlauchleitungen für hohe Temperaturen

    Beschreibung:
    Diese leiten Hydraulikflüssigkeiten auf Erdölbasis weiter.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer ölbeständigen Innenseele aus Synthesegummi, einer gewobenen oder geflochtenen Textilfasergeflechteinlage mit einer geeigneten Drahtspirale für Vakuumbeständigkeit sowie einer öl-, witterungs- und abriebfeste Ummantelung aus Synthesegummi.


    Empfohlene Anwendung:
    Drucksaug- oder -rücklaufanwendungen für niedrigen Druckbetrieb und hohe Temperaturbelastung

    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.