417-9305: BAUGR. WASSERPUMPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    417-9305: BAUGR. WASSERPUMPE

    Ersatzteilnummer: 417-9305
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpe

    Beschreibung:

    • Wasserpumpen leiten Kühlmittel durch den gesamten Motorblock, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Unsere Wasserpumpen sind auf wiederkehrende Beanspruchung des Zahnradantriebs ausgelegt und dank ihrer einzigartigen Geometrie wird das Risiko von Kavitation, die durch vorübergehende Lufteinschlüsse im Kühlsystem entsteht, reduziert. Alle Komponenten unserer Wasserpumpen – Lager, Wellen, Flügelräder – arbeiten als ein System, um die Effizienz und die Lebensdauer der Pumpen zu optimieren.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 236,2
    • Höhe (mm): 177,8
    • Länge (mm): 363,2
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.