417-9466: KUPPLUNGSPLATTE CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    417-9466: KUPPLUNGSPLATTE CLA

    Ersatzteilnummer: 417-9466
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Classic-Platte

    Beschreibung:
    Cat® Classic™-Teile sind eine kostengünstige Alternative für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.


    Merkmale:
    Classic-Teile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion von erstklassigen Cat-Teilen auf, jedoch mit reduzierter Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    load, haul, dump
    R1300G II R1300G

    integrated toolcarrier
    IT62H, IT62G, IT62G II

    wheel tractor-scraper
    613G, 613C, 613C II

    pipelayer
    561N, 561M

    track-type tractor
    D6N D5M D6T, D5R2 D6N XL D5N D5R XL D6M D6N OEM D4H III D5R LGP D6N LGP D5H, D5H XL D4H XL

    skidders
    527GR, 527GROEM

    motor grader
    143H, 140H NA 12H NA 12H ES 160H, 14M, 160K, 135H NA 120H, 163H NA 160H NA 140H, 160H ES 140K 2 140H ES 120K 2 12H, 135H, 120H ES 12K, 140K, 120H NA 16M, 120K, 163H

    wheel-type loader
    950H, 962H, 950G II 966L, 962G, 966M, 950G, 950K, 962G II 962K, 966H, 966K, 960F, 950F II 950F

    track-type skidder
    527 D5HTSK II 517 D4HTSK III

    wheel loaders
    950E, 950B, 950GII, 950G, 936F

    track type tractors
    D6NLGP, D6MXL, D6NXL, D5RXL, D5MXL

    motor graders
    140H, 120HNA, 160M2AWD, 120-14AWD 120M3AWD, 120M2AWD