417-9468: SONNENRAD-CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    417-9468: SONNENRAD-CLA

    Ersatzteilnummer: 417-9468
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Classic-Stirnradgetriebe

    Beschreibung:
    Cat® Classic™-Teile sind eine kostengünstige Alternative für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.


    Merkmale:
    Classic-Teile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion von erstklassigen Cat-Teilen auf, jedoch mit reduzierter Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    Cat®-Stirnradgetriebe
    wheel loaders
    980L, 980KOEM, 980F, 986H, 980GII, 980G, 988B, 980M, 980C

    wheel dozers
    824GII, 824K

    compactors
    826K, 826GII