417-9486: ROLLENLAGER CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    417-9486: ROLLENLAGER CLA

    Ersatzteilnummer: 417-9486
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Classic-Rollenlager

    Beschreibung:
    Cat® Classic™-Teile sind eine kostengünstige Alternative für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.


    Merkmale:
    Classic-Teile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion von erstklassigen Cat-Teilen auf, jedoch mit reduzierter Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    Cat®-Zylinderrollenlager
    track-type tractor
    D6G2 LGP D6E D6G2 XL D6D

    motor grader
    12M 3 12H ES 140M, 120H NA 120M 2 12H, 143H, 140H NA 160M, 140M 2 120K, 140H, 160M 2 160H NA 120H, 120H ES 12M, 163H NA 120M, 163H, 160M 3 12H NA 135H NA 12K, 120K 2 12M 2 140M 3 AWD 135H, 160K, 140K, 140M 3 12M 3 AWD 14L 160M 3 AWD 160H, 140H ES 160H ES 140K 2

    track type tractors
    D6GIILGP, D6C

    motor graders
    140H, 160H, 135H, 160M2, 120HNA, 140HNA, 120H