417-9491: LAGERKUGEL CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    417-9491: LAGERKUGEL CLA

    Ersatzteilnummer: 417-9491
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Beschreibung:
    Cat®Classic™-Teile sind eine kostengünstige Alternative für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.


    Merkmale:
    Classic-Teile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion von erstklassigen Cat-Teilen auf, jedoch mit reduzierter Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    underground mining loaders
    R1300

    com
    815K, 815B, 816F, 816F II 816K, 815F II 815F

    skidders
    535B

    wtt
    814K, 814F, 814F II 8A4K

    lhd
    R1300G

    wheel loaders
    972H, 966D, 966E, 972GII

    compactors
    815F, 815FII, 815KLRC

    wtl
    966G II 972H, 966H, 966G, 972G, 966F II 970F, 972K, 966K, 972G II