417-9492: SCHEIBE FCN CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    417-9492: SCHEIBE FCN CLA

    Ersatzteilnummer: 417-9492
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Classic-Reibscheibe

    Beschreibung:
    Cat®Classic™-Teile sind eine kostengünstige Alternative für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.


    Merkmale:
    Classic-Teile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion von erstklassigen Cat-Teilen auf, jedoch mit reduzierter Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    Papierreibscheibe
    wheel tractor-scraper
    657G, 631K, 623K LRC 621G, 621E, 627K, 637E, 637K, 657E, 631E, 621F, 627E, 623F, 623E, 623G, 621H, 621K, 627G, 627H, 621K OEM 627F, 623H, 633E II 623K, 631G, 637G, 627K LRC

    motor grader
    24, 24M, 24H